(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่องเสียบแบบกันหลุด 15 A x 2 ช่องนี้สามารถยึดติดกับพื้นหรือใต้พื้น (พื้น free-access) และสามารถต่อสายเป็นส่วนหนึ่งของระบบส่งผ่านได้
[คุณสมบัติ]
· รางปลั๊กไฟ ซีรีส์มาตรฐานนี้ มีช่องเสียบ 2 ถึง 8 ช่อง 20A 2P มีกราวด์ 125V
· ทุกรุ่นมาพร้อมกับไฟ LED ตรวจสอบกระแสไฟ และแม่เหล็ก พร้อมบรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่าย
รูปทรงช่องเสียบ | A-3 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 2 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | จำนวนแกน | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R2702 ในชุด ช่องเสียบแบบกันหลุดสำหรับใช้บนพื้น 15 A × 2 ช่อง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง