(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะขอนี้ 15 A x 2 พอร์ตตัวเชื่อมต่อที่ใช้กับขั้วปลายสามารถแยกโหลดได้ถึงสองโหลดพร้อมกัน
[คุณสมบัติ]
·ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิลที่ใช้ยางคลอโรพรีนใช้บนฝาปิดเพื่อการต่อกิ่งด้วยความทนทานที่เหนือกว่า
·ด้วย แผง เทอร์มินอลบล็อค สำหรับฟีดที่สามารถ มือจับ การ การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาด 3.5 มม. ²และ 5.5 มม. ²
รูปทรงช่องเสียบ | ตะขอ/ NEMA | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 2 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | จำนวนแกน | 3 |
รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | สายกราวด์หุ้มฉนวน ชนิด 2P แบบ Hook |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3113R ในชุด ตัวแยกไฟ, ตัวเชื่อมต่อคู่, ซ็อกเก็ตล็อคแบบบิด 15-A สองตัวโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง