1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปลั๊กพ่วง ข้อต่อ ชนิด ป้องกันหลุด เต้ารับ 15 A × 4 ไม่มีสายไฟ

POWER STRIPS

ปลั๊กพ่วง ข้อต่อ ชนิด ป้องกันหลุด เต้ารับ 15 A × 4 ไม่มีสายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,444.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางปลั๊กไฟ OA ช่องเสียบ 15 A แบบล็อคได้ 4 ช่อง รางปลั๊กไฟ ช่วยให้เปลี่ยนหรือขยายได้ง่ายแม้หลังจากติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแล้ว

[คุณสมบัติ]
·ไนลอนเรซิ่น เกรดทนความร้อน UL94V-0 ใช้สำหรับยูนิตหลักและวัสดุตัวเรือน
·สามารถใช้งานโดยรวมได้ทั้งหมด 15A จาก 2P 15A ที่ต่อสายกราวด์

รหัสสินค้า
KU1130JT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,444.78

POWER STRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงช่องเสียบ A-3 รักษาการป้องกัน จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก 4 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE) จำนวนแกน 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KU1130JT ในชุด ปลั๊กพ่วง ข้อต่อ ชนิด ป้องกันหลุด เต้ารับ 15 A × 4 ไม่มีสายไฟ