1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ราง ปลั๊กพ่วง ป้องกันลื่นหลุด เต้ารับ 15-A สอง ช่อง ไม่รวม สายไฟ

POWER STRIPS

ราง ปลั๊กพ่วง ป้องกันลื่นหลุด เต้ารับ 15-A สอง ช่อง ไม่รวม สายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,045.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ราง ปลั๊กพ่วง OA พร้อม ช่องเสียบ 15 A 2 ตัวปลั๊กพ่วง ช่วยให้เปลี่ยนหรือขยายได้ง่ายแม้หลังจากติดตั้งสภาพแวดล้อม พาวเวอร์ซัพพลาย แล้ว

[คุณสมบัติ]
·ไนลอนเรซินเกรด UL94V-0 ทนความร้อนใช้สำหรับยูนิตหลักและวัสดุตัวเรือน
·สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 15 A ตามระดับ 2P 15 A ที่ต่อสายดิน

รหัสสินค้า
KU1140JT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,045.45

POWER STRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงช่องเสียบ A-3 รักษาการป้องกัน จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก 2 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE) จำนวนแกน 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KU1140JT ในชุด ราง ปลั๊กพ่วง ป้องกันลื่นหลุด เต้ารับ 15-A สอง ช่อง ไม่รวม สายไฟ