(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลท ที่แสดงประสิทธิภาพการกันน้ำ (ชนิดกันฝุ่น / เจ็ท) เมื่อรวมกับฝา กันน้ำ แบบกลม เมื่อใช้ เต้ารับ 2 พอร์ตเชื่อมต่อ (⌀34.5)
[คุณสมบัติ]
·ประสิทธิภาพการกันฝุ่นรูปทรงเจ็ทสามารถรับได้ทั้งเมื่อใช้หรือแม้กระทั่งไม่ได้ใช้ เต้ารับ
·ให้ความโปร่งและ ความทนทาน ในระดับสูงเพื่อให้สามารถ พาวเวอร์ซัพพลาย ความจุสูง (15 A ถึง 50 A) ได้ทั้งในบ้านและนอกอาคาร
· ผลิตภัณฑ์ ไปตามมาตรฐาน JIS C0920 IP65 (ระดับการป้องกัน ตามเปลือกนอกของเครื่องจักร แบบใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์)
·ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เต้ารับ ชนิดแผ่นเพลท กันน้ำ และ ปลั๊ก และฝาปิด กันน้ำ ได้รับการจัดเตรียมไว้สำหรับแต่ละระดับ
พิมพ์ | สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) | สี | เงิน | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
รองรับ รูปทรง เต้ารับ ติดตั้ง | 15 A / 20 A (φ34.5) | ระยะพิทช์ติดตั้ง เต้ารับ ติดตั้ง (l)(มิลลิเมตร) | 60.5 | จำนวน เต้ารับ ติดตั้งที่เมาท์(ชิ้น) | 2 |
บังคับกล่อง | สำหรับ 3 ชิ้น | เนื้อหาการแสดงผล พื้นผิว | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W502-2 ในชุด แผ่นเพลท กันน้ำ (กันฝุ่นและเจ็ท) พร้อม เต้ารับ จ่าย 2 ⌀34.5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง