(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลท สำหรับบิดล็อค 20 A / 30 A เต้ารับ แบบฝัง (⌀40.5 x 2) มีการเขียนทิศทางการผสมพันธุ์แบบหมุนบน พื้นผิว
[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลท สำหรับ เต้ารับ แบบฝังตัวป้องกันการดึงที่ล็อคด้วย PULL <=> ล็อค เขียนบน พื้นผิว แผ่นเพลท
รหัสสินค้า |
---|
1161-1A |
1161-2A |
161-1S |
161-2S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ระยะพิทช์ติดตั้ง เต้ารับ ติดตั้ง (l) (มิลลิเมตร) | บังคับกล่อง | เนื้อหาการแสดงผล พื้นผิว | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 395.83 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | โลหะใหม่ (อะลูมิเนียม) | 101 | สำหรับ 2 ชิ้น | ปล่อย <=> ล็อค | 120 | ||
฿ 442.93 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | โลหะใหม่ (อะลูมิเนียม) | 101 | สำหรับ 3 ชิ้น | ปล่อย <=> ล็อค | 120 | ||
฿ 348.33 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | สเตนเลส | 60.5 | สำหรับ 2 ชิ้น | ดึง <=> ล็อค | 115 | ||
฿ 456.70 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 60.5 | สำหรับ 3 ชิ้น | ดึง <=> ล็อค | 115 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) | สี | เงิน | รองรับ รูปทรง เต้ารับ ติดตั้ง | ประเภท ตะขอ 20 A / 30 A (φ40.5) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน เต้ารับ ติดตั้งที่เมาท์(ชิ้น) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง