1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลท ตัวล็อคบิด สำหรับ เต้ารับ 15 A / 20 A ⌀34.5× 2

แผ่นเพลท ตัวล็อคบิด สำหรับ เต้ารับ 15 A / 20 A ⌀34.5× 2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 348.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นเพลท สำหรับบิดล็อค 15 A / 20 A เต้ารับ แบบฝัง (⌀34.5 x 2) มีการเขียนทิศทางการผสมพันธุ์แบบหมุนบน พื้นผิว

[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลท สำหรับ เต้ารับ แบบฝังตัวป้องกันการดึงที่ล็อคด้วย PULL <=> ล็อค เขียนบน พื้นผิว แผ่นเพลท

รหัสสินค้า
1141-2A
141-1S
141-2S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ระยะพิทช์ติดตั้ง เต้ารับ ติดตั้ง (l)
(มิลลิเมตร)
บังคับกล่อง เนื้อหาการแสดงผล พื้นผิว ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 443.24

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน -โลหะใหม่ (อะลูมิเนียม)101สำหรับ 3 ชิ้นปล่อย <=> ล็อค120

฿ 348.33

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 8 วัน -สเตนเลส60.5สำหรับ 2 ชิ้นดึง <=> ล็อค115

฿ 457.32

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส60.5สำหรับ 3 ชิ้นดึง <=> ล็อค115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) สี เงิน รองรับ รูปทรง เต้ารับ ติดตั้ง ตะขอ 15 A / 20 A (φ34.5)
จำนวน เต้ารับ ติดตั้งที่เมาท์(ชิ้น) 2