(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับรองรับกำลังไฟจากแหล่งจ่ายไฟ โดยติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายได้ และอุปกรณ์พร้อมสายไฟที่ผู้ใช้ต้องการเอาออก มีมาตรฐานกันน้ำ (IP65) เมื่อใช้ร่วมกับฝากันน้ำแบบแบนหรือแบบกลม
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์สำหรับจ่ายพลังงาน ใช้กับอุปกรณ์กลางแจ้งที่เคลื่อนย้ายได้ และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ต้องการใช้โดยไม่ต้องมีสายเคเบิล
· มีมาตรฐานกันน้ำ (IP65) เมื่อใช้ร่วมกับฝากันน้ำแบบแบนหรือแบบกลม
· นี่คือ JISC 0920 (ระดับการป้องกันของตัวหุ้ม) สินค้าได้มาตรฐาน IP65 ทั้งขณะใช้งานและไม่ได้ใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
4325WJ |
7115GWJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สถานะมาตรฐาน NEMA | มาตรฐานที่แสดง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มม.) | ขนาด l (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,810.76 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 3P แบบ Hook | 250 | 30 | ไม่มี | - | 102 | 102 | 82.5 | - | - | ||
฿ 2,068.07 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน | 125 | 15 | มี | PSE | 82 | 82 | 58.5 | 58.5 | 38.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้าเสียบ | สี | เงิน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง