(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต้ารับแบบคู่คุณภาพสูง 15-A พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยม ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ชนิด | เต้ารับ | รูปทรง | ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | สถานะมาตรฐาน NEMA | ไม่มี | มาตรฐานที่แสดง | PSE |
ความยาว(มิลลิเมตร) | 69.5 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 39 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 32.5 |
สี | สีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7117GHDXL ในชุด เต้ารับไฮเปอร์คู่ ชนิด Flat-Blade, 15 A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง