(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กพ่วง พร้อมสายไฟที่มีปลั๊กแบบ ตัวล็อคบิด , ช่องเสียบ ล็อค 15 A หกตัวและออกแบบมาเพื่อรองรับการ อุปกรณ์สายไฟ ฟีดและ สายไฟ ขนาด 3.5 มม. ²
[คุณสมบัติ]
·ใช้ตัวเรือน ไนล่อน กล่องเรซิ่น ทนไฟและทนต่อแรงกระแทกซึ่งมีโครงสร้างสำหรับรองรับการ อุปกรณ์สายไฟ ฟีดและ VCT 3.5 mm²²
·มี ซ็อกเก็ต 6 ช่องเสียบ และ 2- ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ต่อสายดิน 15 ระดับ A และสามารถใช้งานได้สูงสุด 15 A
รูปทรง ปลั๊ก | ตะขอ/ NEMA | รูปทรงช่องเสียบ | ตะขอ/ NEMA | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 6 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
จำนวนแกน | 3 | รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | สายกราวด์หุ้มฉนวน ชนิด 2P แบบ Hook |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง