(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางปลั๊กไฟพร้อมใบมีดแบน 15 A ซ็อกเก็ต x 2 ปลั๊กล็อคแบบบิดและโครงสร้างที่รองรับการเดินสายฟีดและสาย 3.5 มม. ²
[คุณสมบัติ]
·ใช้ตัวเรือน ไนล่อน กล่องเรซิ่น ทนไฟและทนต่อแรงกระแทกซึ่งมีโครงสร้างเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ อุปกรณ์สายไฟ ฟีดและ VCT 3.5 mm²²
·มี ช่องเสียบ 2 ช่อง และระดับ 2P 15 A ที่ต่อสายดินและสามารถใช้งานได้สูงสุด 15 A
รูปทรง ปลั๊ก | ตะขอ/ NEMA | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ(ม.) | 5 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | จำนวนแกน | 3 | รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ชนิด A-3 Flat-Blade |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KC1095(5M) ในชุด ราง ปลั๊ก ปลั๊กพ่วง 2 เต้ารับ ใบมีดลบคม แบน 15-A คลองเลื่อย สายไฟ พร้อมปลั๊ก ตัวล็อคบิด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง