(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางปลั๊กไฟ OA Tap ช่องเสียบ Flat-Blade 15A 2 ช่อง รางปลั๊กไฟ ช่วยให้เปลี่ยนหรือขยายได้ง่ายแม้หลังจากติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแล้ว
[คุณสมบัติ]
·ไนลอนเรซิ่น เกรดทนความร้อน UL94V-0 ใช้สำหรับยูนิตหลักและวัสดุตัวเรือน
·สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 19 A สำหรับ 2P 15 A ที่ต่อกราวด์
รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 2 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | จำนวนแกน | 3 |
รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ชนิด A-3 Flat-Blade |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KU1090JT ในชุด รางปลั๊กไฟ ช่องเสียบ Flat-Blade 15A 2 ช่อง ไม่มีสายไฟ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง