1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย สายไฟ พร้อมตัวยึด ฟังก์ชั่น สูง 1 U บาร์ เต้ารับ × 8 ยูนิต NEMAL5-30P

POWER STRIPS

คลองเลื่อย สายไฟ พร้อมตัวยึด ฟังก์ชั่น สูง 1 U บาร์ เต้ารับ × 8 ยูนิต NEMAL5-30P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,918.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เต้ารับ (ทำจาก แผ่นเหล็ก) มีปลั๊ก NEMA L5-30P และยึด ช่องเสียบ ซีรีส์ 15 A x 8 และสามารถติดตั้งบน ชั้นวางของ ขนาด 19 นิ้วขนาด 1U

[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์อเนกประสงค์คุณภาพสูงประสิทธิภาพสูงสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เครื่องเสียง IT และ OA พร้อมขายึดชั้นวาง
· 19 มาตรฐาน EIA 1U สอดคล้องตามมาตรฐาน

รหัสสินค้า
HKC2730PT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,918.96

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก ตะขอ/ NEMA รูปทรงช่องเสียบ A-3 รักษาการป้องกัน จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก 8
ความยาวสายไฟ(ม.) 3 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE) จำนวนแกน 3 ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม พร้อม อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HKC2730PT ในชุด คลองเลื่อย สายไฟ พร้อมตัวยึด ฟังก์ชั่น สูง 1 U บาร์ เต้ารับ × 8 ยูนิต NEMAL5-30P