(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลท กันน้ำ มีฝาปิดเปิดได้นี้สามารถติดตั้งเข้ากับ เต้ารับ แบบฝัง (แนวนอนคู่)ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งป้องกันฝุ่นและช่วยให้เจ็ทไหลเมื่อปิดฝาปิดสนิท
[คุณสมบัติ]
·เมื่อติดตั้งโดยใช้รูยึดสำหรับ เต้ารับ แบบฝังสามารถ ฟังก์ชั่น เป็น แผ่นเพลท มีฝาปิดได้
·ทำหน้าที่เป็น แผ่นเพลท รูปทรงเจ็ทป้องกันฝุ่นเมื่อปิดฝาปิดสนิทโดยติดตั้งใน 4 ตำแหน่งโดยใช้รูยึดสำหรับชนิดกันฝุ่นและเจ็ท (สกรู ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·ฝาปิดที่เปิดได้มี ตะขอ สำหรับล็อคเพื่อให้สามารถล็อคได้ง่าย
·หยุดที่ ตำแหน่ง เปิดเต็มฝา (180 °) เมื่อใช้งาน
• แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลักและฝาปิดใช้ เรซิ่น ไนล่อน คุณภาพสูง
• ผลิตภัณฑ์ ยังรักษาความทนทานต่อฝุ่นและประสิทธิภาพการ กันน้ำ โดยใช้ เรซิ่น อ่อน / การ กระบวนการซีล ทนความร้อน ด้านล่างของ แผ่นเพลท รวมทั้งการ กระบวนการซีล ยาง ซิลิคอน คุณภาพสูงสำหรับด้านในของ ฝาปิด
• แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลักและ พื้นผิว ฝาปิดมีให้เลือกสองประเภท:สีเงินซึ่งมีสีเงินเมทัลลิกที่สวยงามและหรูหราและสเปคมาตรฐานราคาไม่แพงคือสีขาว
พิมพ์ | สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) | วัสดุ | ไนล่อน | รองรับ รูปทรง เต้ารับ ติดตั้ง | ความกว้างของคอมโพสิต |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน เต้ารับ ติดตั้งที่เมาท์(ชิ้น) | 2 | บังคับกล่อง | สำหรับ 1 ชิ้น | ฝา | ที่มีจำหน่าย |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง