1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลท ซีลกันฝุ่น / กัน กันน้ำ อเนกประสงค์

แผ่นเพลท ซีลกันฝุ่น / กัน กันน้ำ อเนกประสงค์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 692.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นเพลท กันน้ำ มีฝาปิดเปิดได้นี้สามารถใช้เป็น ซีล กันน้ำ สำหรับช่องเปิดบนพื้นผิวแผงขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งป้องกันฝุ่นและช่วยให้เจ็ทไหลเมื่อปิดฝาปิดสนิท

[คุณสมบัติ]
·เมื่อติดตั้งโดยใช้รูยึดสำหรับ เต้ารับ แบบฝังสามารถ ฟังก์ชั่น เป็น แผ่นเพลท มีฝาปิดได้
·ทำหน้าที่เป็น แผ่นเพลท รูปทรงเจ็ทป้องกันฝุ่นเมื่อปิดฝาปิดสนิทโดยติดตั้งใน 4 ตำแหน่งโดยใช้รูยึดสำหรับชนิดกันฝุ่นและเจ็ท (สกรู ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·ฝาปิดที่เปิดได้มี ตะขอ สำหรับล็อคเพื่อให้สามารถล็อคได้ง่าย
·หยุดที่ ตำแหน่ง เปิดเต็มฝา (180 °) เมื่อใช้งาน
• แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลักและฝาปิดใช้ เรซิ่น ไนล่อน คุณภาพสูง
• ผลิตภัณฑ์ ยังรักษาความทนทานต่อฝุ่นและประสิทธิภาพการ กันน้ำ โดยใช้ เรซิ่น อ่อน / การ กระบวนการซีล ทนความร้อน ด้านล่างของ แผ่นเพลท รวมทั้งการ กระบวนการซีล ยาง ซิลิคอน คุณภาพสูงสำหรับด้านในของ ฝาปิด
• แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลักและ พื้นผิว ฝาปิดมีให้เลือกสองประเภท:สีเงินซึ่งมีสีเงินเมทัลลิกที่สวยงามและหรูหราและสเปคมาตรฐานราคาไม่แพงคือสีขาว

รหัสสินค้า
SLP9000
SLP9000-SV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี แผ่นเพลท ซีล / สี

฿ 692.52

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน สีขาวขาว

฿ 903.59

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน เงินเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) วัสดุ ไนล่อน จำนวน เต้ารับ ติดตั้งที่เมาท์(ชิ้น) อเนกประสงค์
บังคับกล่อง สำหรับ 1 ชิ้น ฝา ที่มีจำหน่าย ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ที่มีจำหน่าย