1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลท ใบมีดลบคม แบนสำหรับ เต้ารับ 15 A / 20 A ⌀34.5× 3

แผ่นเพลท ใบมีดลบคม แบนสำหรับ เต้ารับ 15 A / 20 A ⌀34.5× 3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 414.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นสำหรับเต้าเสียบแบบฝัง 3 พอร์ตที่เข้ากันได้กับช่องเสียบแบบฝังใบมีด 15 A / 20 A (⌀34.5) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเต้าเสียบแบบฝังอื่น ๆ ทั้งหมด (⌀34.5)

[คุณสมบัติ]
·แผ่นเต้ารับที่สามารถรองรับเต้ารับแบบฝังได้หลายประเภทเช่นเต้ารับแบบใบมีดแบน

รหัสสินค้า
7073S
8073A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ระยะพิทช์ติดตั้ง เต้ารับ ติดตั้ง (l)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 414.19

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10สเตนเลส60.5115

฿ 440.52

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10โลหะใหม่ (อะลูมิเนียม)101120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) สี เงิน รองรับ รูปทรง เต้ารับ ติดตั้ง ใบมีดลบคม แบนประเภท 15 A / 20 A (φ34.5)
จำนวน เต้ารับ ติดตั้งที่เมาท์(ชิ้น) 3 บังคับกล่อง สำหรับ 3 ชิ้น เนื้อหาการแสดงผล พื้นผิว NA