(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลท นี้สำหรับ เต้ารับ แบบฝังรวม 15-A (แบบคู่)ทิศทางการผสมพันธุ์แบบหมุนจะถูกเขียนลงบน พื้นผิว ของ แผ่นเพลท
[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลท สำหรับประเภท ตัวล็อคบิด / ป้องกันลื่นหลุด- ประเภท เต้ารับ แบบฝังที่มี PULL <=> ล็อค ระบุบน พื้นผิว ของ แผ่นเพลท
รหัสสินค้า |
---|
101CA |
101CN-100 |
101CS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | วัสดุ | เนื้อหาการแสดงผล พื้นผิว | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 181.95 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เงิน | โลหะใหม่ (อะลูมิเนียม) | ภาพประกอบปากสอด | 120 | ||
฿ 156.37 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีขาว | ไนล่อน | 100 V, ภาพประกอบปากสอด | 120 | ||
฿ 176.99 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เงิน | สเตนเลส | ภาพประกอบปากสอด | 115 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) | รองรับ รูปทรง เต้ารับ ติดตั้ง | ชุดค่าผสม 15 A (แบบคู่) | จำนวน เต้ารับ ติดตั้งที่เมาท์(ชิ้น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
บังคับกล่อง | สำหรับ 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง