(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับการใช้งาน กับปลั๊กชนิดบางประเภท C2 และ D1 สำหรับสายโทรศัพท์
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ IEC ประเภท C2 และ D1
· ความทนทาน แรงกระตุ้น
· C2:8/20 μ s20kA, D1:10/350 μ s10kA (C2:บวกและลบอย่างละ 5 ครั้งรวม 10 ครั้ง D1:บวกและลบอย่างละ 1 ครั้งรวม 2 ครั้ง)
· รองรับการใช้งาน รางปีกนก (DIN Rail)
·ประเภทปลั๊ก (ง่ายต่อการตรวจสอบและเปลี่ยน)
การใช้งาน | สาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ชนิด | ชนิด ขั้ว เดี่ยว | วิธีการติดตั้ง | ชนิดแคลมป์ |
---|---|---|---|---|---|
Class หมวดหมู่ | IEC หมวดหมู่ C2 / IEC หมวดหมู่ D1 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 98 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 10.8 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 72.5 | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง | 170 V DC | ความต้านทานแรงกระตุ้น (8/20 μs) | 10 kA |
ความต้านทานแรงกระตุ้น (10/350 μs) | 5 kA | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า | เส้น 400 v / สายดิน 500 V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SL-T170J ในชุด SPD สำหรับ สายโทรศัพท์ ซีรีส์ SL-TJ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง