(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีขนาดกะทัดรัดมากขึ้นมีการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมโดยใช้ กระแสไฟฟ้า ไม่ใช่ไดนามิก
[คุณสมบัติ]
·มีประสิทธิภาพและกะทัดรัดมากขึ้น:แบบรวม กับแต่ละ spd รวมกันช่วยลดระยะเวลาและงานที่ต้องใช้ในการ อุปกรณ์สายไฟ เป็นต้น
·เสียบประเภท:SPD ตัวเครื่อง
·ปลอดภัยแม้จะเสื่อมสภาพรวมอุปกรณ์ถอด แบบฝัง ตัวเมื่อ องค์ประกอบ เสื่อมสภาพ
·รวมฟังก์ชันการแสดงการทำงานของ SPD
·การ อุปกรณ์รองรับท่อ เอาต์พุต หน้าสัมผัส เสื่อมสภาพ
·มีความเร็วในการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมและประสิทธิภาพสูงความเร็วในการตอบสนองโดยใช้ กระแสไฟฟ้า ไม่ใช่ไดนามิกคือ 3nsec หรือน้อยกว่า imax:40 kA.
รหัสสินค้า |
---|
LS-T1FS |
LS-T2FS |
LS-T4FS |
LS-TE22FS |
LS-TE32FS |
LS-TE34FS |
LS-TE42FS |
LS-TL32FS |
LS-TL34FS |
LS-TN33FS |
LS-TN42FS |
LS-TN44FS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้า | ชนิด | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าเมื่อเริ่มการทำงาน | พื้นที่คุ้มครอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,664.25 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 100 V | ชนิด ขั้ว เดี่ยว | 18.5 | AC 130 V | 800 V หรือน้อยกว่า | 220 V±10% | - | ||
฿ 2,664.25 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 200 V | ชนิด ขั้ว เดี่ยว | 18.5 | AC 250 V | 1,300 V หรือน้อยกว่า | 440 V±10% | - | ||
฿ 3,930.65 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 400 V | ชนิด ขั้ว เดี่ยว | 18.5 | 510 V AC | 2,500 V หรือน้อยกว่า | 1000 V±10% | - | ||
฿ 6,134.12 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 200 V | แบบรวม | 36.5 | AC 250 V | 1,300 V หรือน้อยกว่า | - | LL ระหว่าง | ||
฿ 8,731.13 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 200 V | แบบรวม | 54.5 | AC 250 V | 1,300 V หรือน้อยกว่า | - | LL ระหว่าง | ||
฿ 12,530.34 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 400 V | แบบรวม | 54.5 | 510 V AC | 2,500 V หรือน้อยกว่า | - | LL ระหว่าง | ||
฿ 11,342.44 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 200 V | แบบรวม | 72.5 | AC 250 V | 1,300 V หรือน้อยกว่า | - | LL ระหว่าง | ||
฿ 8,731.13 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 200 V | แบบรวม | 54.5 | AC 250 V | 1,500 V หรือน้อยกว่า | - | LL ระหว่าง | ||
฿ 12,530.34 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 400 V | แบบรวม | 54.5 | 510 V AC | 2,500 V หรือน้อยกว่า | - | LL ระหว่าง | ||
฿ 6,119.82 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 100 V / 200 V | แบบรวม | 36.5 | 130 V AC / 250 V | 800 V หรือต่ำกว่า / 1500 V หรือต่ำกว่า | - | LN ระหว่าง / LL ระหว่าง | ||
฿ 8,731.13 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 100 V / 200 V | แบบรวม | 54.5 | 130 V AC / 250 V | 800 V หรือต่ำกว่า / 1500 V หรือต่ำกว่า | - | LN ระหว่าง / LL ระหว่าง | ||
฿ 8,731.13 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 200 V / 400 V | แบบรวม | 54.5 | 250 V AC / 510 V | 1300 V หรือต่ำกว่า / 2500 V หรือต่ำกว่า | - | LN ระหว่าง / LL ระหว่าง |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | พาวเวอร์ซัพพลาย | วิธีการติดตั้ง | ติดตั้ง หางปลา | Class หมวดหมู่ | Class II / Class III |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 95 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 63.5 | กระแสไฟฟ้า ขนาดเกลียว (8/20 μs) | 20 kA |
การคายประจุสูงสุด กระแสไฟฟ้า (8/20 μs) | 40 kA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง