(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการติดตั้ง กระดาน กระจายที่มีขนาดเดียวกับ เบรกเกอร์ นิรภัย
[คุณสมบัติ]
·การวัดเดียวกันกับ เบรกเกอร์ นิรภัย
·มีพื้นที่เปิดโล่งสำหรับติดตั้งเซฟตี้ เบรกเกอร์ หนึ่งตัวบน กระดาน กระจาย
· ติดตั้งง่าย
·เป็นไปได้ที่จะใช้ เครื่องจักร เพียง เครื่อง เดียวเพื่อป้องกันระหว่างวงจร 1 เฟส แบบใช้สายสามวงจรกับ สายดิน ด์สามารถประหยัดพื้นที่ได้มากขึ้น
·มี ไฟบอกสถานะ ฟังก์ชั่น ป้องกันและง่ายต่อการตรวจสอบ
การใช้งาน | พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า | 100 V / 200 V | ชนิด | แบบรวม |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ติดตั้ง หางปลา | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 70 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 32 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 38 | การคายประจุสูงสุด กระแสไฟฟ้า (8/20 μs) | 10 kA (ครั้งเดียว) | แรงดันไฟฟ้าเมื่อเริ่มการทำงาน | สาย 240 V + 10% / สายดิน 680 V + ± 10% |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HA-13 ในชุด ผู้จับกุมบ้าน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง