1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า / LAN

EMI THUNDER MEASURES PARTS

สำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า / LAN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,389.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

1000BASE-T โพธิ์ + สอดคล้องตามมาตรฐาน

[คุณสมบัติ]
·ปกป้องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
· IEC หมวดหมู่ C2, D1 รองรับการใช้งาน
· ความทนทาน แรงกระตุ้น
· C2:8/20 μ s2kA, D1:10/350 μ s1kA (C2:บวก 5 ครั้งต่อครั้งรวม 10 ครั้ง D1:บวกและลบอย่างละ 1 ครั้งรวม 2 ครั้ง)
· รองรับการใช้งาน กับ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 10BASE-T, 100BASE-TX และ PoE (IEEE802 / 3af)
·สอดคล้องกับ สายไฟ โล่กำบัง
·ใช้ชิ้นส่วนติดตั้งที่เคลื่อนย้ายได้ทำให้สามารถใช้กับแผง

รหัสสินค้า
OLA-1000POE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,389.23

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน LAN Class หมวดหมู่ IEC หมวดหมู่ C2 / IEC หมวดหมู่ D1 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 107
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 28 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 26.5 แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 60 V DC
ความต้านทานแรงกระตุ้น (8/20 μs) 5 kA ความต้านทานแรงกระตุ้น (10/350 μs) 2 kA เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า 500 V หรือน้อยกว่า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OLA-1000POE ในชุด สำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า / LAN