(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับการใช้งาน กับประเภท C2 และ D1 สำหรับวงจร RS485
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับหมวดหมู่ IEC cw และ D1
· ความทนทาน อิมพัลส์ C2:8 / 20us10kA, D1:10/350 us5kA (C2:บวกและลบครั้งละหนึ่งครั้ง / รวมสองครั้ง)
·ปลั๊กชนิดที่รองรับการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ( อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และเปลี่ยนได้ง่าย)
·ด้วย ฟังก์ชั่น แสดงการเสื่อมสภาพเหมาะที่สุดสำหรับการป้องกันระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
รหัสสินค้า |
---|
SR-GV5J |
SR-GV12J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า | แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ เครื่องวัดความถี่ ( ค่าอ้างอิง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,665.00 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 V DC | DC5.5 V | สาย 45 v / สายดิน 400 V | DC ถึง 140 mhz | ||
฿ 7,665.00 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 V DC | DC12.6 โวลต์ | สาย 55 โวลต์ / สายดิน 400 โวลต์ | DC ถึง 8 mhz |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สาย RS485 | ชนิด | ชนิด ขั้ว เดี่ยว | วิธีการติดตั้ง | ชนิดแคลมป์ |
---|---|---|---|---|---|
Class หมวดหมู่ | IEC หมวดหมู่ C2 / IEC หมวดหมู่ D1 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 98 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 23 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 72.5 | ความต้านทานแรงกระตุ้น (8/20 μs) | 10 kA | ความต้านทานแรงกระตุ้น (10/350 μs) | 5 kA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง