(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ภาพรวมของ ผลิตภัณฑ์
โมดูลตัวต้านทานภายนอก VCS01 นี้สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ประเภทเอาต์พุต 24 V DC กับไดรเวอร์มอเตอร์โอเรียนเต็ลประเภทอินพุต 5 V DC 5 ชุด LED ตัวต้านทาน จำกัด กระแส / ยืนยันสัญญาณติดตั้งอยู่ในโมดูลนี้
วัสดุ | ชิ้นส่วนโลหะ: SPCC |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
มวล | 90 กรัม |
รหัสสินค้า |
---|
VCS01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,355.00 ฿ 1,044.84 | STEPPING MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VCS01 ในชุด โมดูล ตัวต้านทาน ภายนอกสำหรับ มอเตอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง