1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ ด้ามจับ ล็อคA-547

FLUSH HANDLES

ที่ ด้ามจับ ล็อคA-547
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 271.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แบบเหลี่ยม-shaped สำหรับการปรากฏตัวเรียบร้อย
สำหรับทั้งมือซ้ายและมือขวา

รหัสสินค้า
A-547
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 271.00

FLUSH HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โลหะผสม Zink (ZDC) การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม (mzcr) อุปกรณ์เสริม ชุดน๊อต / สกรูขนาดใหญ่
ความหนาของแผงบังคับ(มิลลิเมตร) 0.5 ถึง 1.8 มวล(ก.) 55

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-547 ในชุด ที่ ด้ามจับ ล็อคA-547