1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แม่กุญแจ ตัวล็อคสายเคเบิล EV C-441

แม่กุญแจ ตัวล็อคสายเคเบิล EV C-441
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 194.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล็อค ป้องกันการขโมย สายไฟ และความเสียหายระหว่างการชาร์จ
ขนาดที่ใช้กับ สายไฟ: ⌀11 ถึง ⌀18
ติดตั้งตรงหรือด้านข้าง

รหัสสินค้า
C-441-D
C-441-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ พื้นผิว การขัดเงา มวล
(ก.)

฿ 2,168.00

DEADLOCK 1 ชิ้น 29 วัน ตัวอุปกรณ์: ซิงค์อัลลอย (ZDC) / ตัวไดอัล: เรซิ่น ABSตัวอุปกรณ์: อบสีซิลเวอร์เมทัลลิก / ตัวไดอัล: อบสีดำ571

฿ 194.00

DEADLOCK 1 ชิ้น 29 วัน วัสดุ: ยางเอทิลีนโพรพิลีน (EPDM)-3

กำลังโหลด …

  1. 1