1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แม่กุญแจ, ล็อค USB C-438

แม่กุญแจ, ล็อค USB C-438
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 542.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แม่กุญแจ พอร์ต USB type-A เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องข้อมูลสำคัญจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไวรัส
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับป้องกันการงัดแงะหรือ จำกัด การใช้งานชั่วคราวในขณะที่งานกำลังดำเนินการ

รหัสสินค้า
C-438-USB-KEY-DIFFERENCES
C-438-USB-KEYED-ALIKE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลข กุญแจ จำนวนความแตกต่างที่ กุญแจ หมายเหตุ

฿ 542.00

USB LOCK 1 ชิ้น 29 วัน กุญแจต่างกัน30กุญแจต่างกัน

฿ 542.00

USB LOCK 1 ชิ้น 29 วัน หมายเลข U00-หมายเลขกุญแจเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เคสตัวล็อค: โพลีโพรพีลีน (PP) / ส่วนใส่เข้า: โพลีคาร์บอเนต (PC) พื้นผิว การขัดเงา เคสตัวล็อค: ผิวเกรน