1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กุญแจไฟฟ้าประเภทติด LE-500

ACTUATOR

กุญแจไฟฟ้าประเภทติด LE-500
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,807.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การติดเข้าที่ชั้นที่ติดตั้งอยู่แล้วในภายหลังจะช่วยทำให้เป็นสเปคเชิงไฟฟ้าได้
สามารถส่งสัญญาณใส่และปลดล็อครวมถึงการเปิดปิดแขนได้
ปลดล็อคด้วยกุญแจได้ในเวลาฉุกเฉิน
การเปลี่ยนแขนจะทำให้ติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบ

รหัสสินค้า
LE-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,807.00

ACTUATOR 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) -5 ถึง 40 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC24V ±5% (แรงขับต่อเนื่อง 100%) วัสดุ เคส / ที่ปิดแขน: พลาสติก ABS / แขน: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)
การขัดเงา เคส / ที่ปิดแขน: สียูรีเทนแบบใส / แขน: ชุบนิกเกิล (MFNi) สี มาตรฐาน สีน้ำเงินเมทัลลิก การบริโภค กระแสไฟฟ้า(mA) 153 (SOL: 145 mA, LED: 8 mA)
การใช้พลังงาน(W) ประมาณ 3.7 W (เวลาพิกัดแรงดันไฟฟ้าทำงาน) แขน สวิตช์ เปิด / ปิดสัญญาณ DC30V 0.1A (โหลดความต้านทาน)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-500 ในชุด กุญแจไฟฟ้าประเภทติด LE-500