(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ล็อคมาพร้อมกับ TAK60 ซึ่งเป็นกุญแจแบบเปลี่ยนได้ชนิดใหม่ รวมถึงแผ่นปิดกันฝุ่นที่ใช้งานง่าย (A-1481-F/A-481-F)
มีกลไกในตัวที่จะดันมือจับขึ้นหากกดปุ่ม
· ขนาดเจาะพาแนลเหมือนกับ H-83, 84, 86 ที่ผลิตโดย Nitto-Kogyo
กันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็นแบบแผ่น)
แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (แบบใช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา โดยสามารถพลิกแคมและชิ้นส่วนสำหรับยึดเพื่อประกอบได้ทั้งซ้ายและขวา)
รหัสสินค้า |
---|
A-481N-4-2 |
A-481N-5-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนาของแผงบังคับ (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | L5 (มิลลิเมตร) | L6 (มิลลิเมตร) | L7 (มิลลิเมตร) | L8 (มิลลิเมตร) | W1 (มิลลิเมตร) | W2 (มิลลิเมตร) | W3 (มิลลิเมตร) | W4 (มิลลิเมตร) | W5 (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | H2 (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | แผ่นสต๊อปเปอร์ ติดอยู่ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,200.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 0 to 3.2 | 150 | 23 | 140 | 72 | 28 | 20 | 141 | 18.5 | 40 | 29 | 25 | 30 | 10 | 70 | 28 | 3.2 | 4.5 | AC-25-E-1 | 550 | ||
฿ 1,046.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 0 to 2.3 | 110 | 17 | 102 | 62 | 22 | 15 | 103 | 13.5 | 35 | 26 | 24 | 27 | 8 | 49 | 26 | 2.3 | 4.2 | AC-25-E-4 | 420 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | การขัดเงา | ชุบเซิร์จไลท์โครเมียม (MZCr) | จำนวนปุ่ม | ไม่มีกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก, ชุดสกรู, ชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะ, แผ่นติดตั้ง | H3(มิลลิเมตร) | 4.5 | H4(มิลลิเมตร) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง