(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลไกแบบวันทัช (ล็อคอัตโนมัติ)
ใช้เรซิ่นเสริมใยแก้วที่มีความทนทาน (ติดไฟยาก)
แบบกันน้ำ (โอริงสองชั้น / ปะเก็นแบบแผ่นนูน)
ใช้ปะเก็นแบบนูนที่เป็นยางอ่อนนุ่มเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการปิดผนึก
แผ่นติดตั้งช่วยให้สามารถยึดชั่วคราวแบบวันทัชได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ขนาดการเจาะพาแนลทำให้สามารถใช้ได้กับ A-48-1, A-49-1
สำหรับใช้ได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา (สามารถกลับด้านแคมและแผ่นชิ้นส่วนสำหรับยึดเพื่อสลับใช้ด้านซ้ายและขวาได้)
วัสดุ | โพลีเอไมด์ (PA66-GF25) | การขัดเงา | พื้นผิวมีสาน (พื้นผิวดีไซน์) | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนปุ่ม | 0200 | อุปกรณ์เสริม | แผ่นติดตั้ง, ชิ้นส่วนสำหรับยึด, ชุดสกรูและกุญแจ 2 ดอก | ความหนาของแผงบังคับ(มิลลิเมตร) | 3.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AP-460-1 ในชุด มือจับแบบเรียบล็อคอัตโนมัติ ทำจากพลาสติก AP-460-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง