(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางปีกนก DIN rail เป็นรางโลหะยาวที่มีขนาดตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นครั้งแรกโดย DIN (Deutsches Institut für Normung) ในประเทศเยอรมนี จากนั้นจึงมีมาตรฐานยุโรป (EN) และมาตรฐานสากล (ISO) ตามมา ทำจากเหล็กรีดเย็นที่ผ่านการเคลือบซิงค์และพาสซิเวชั่น มีความหนาในการเคลือบผิวอย่างน้อย 8 ไมครอน มีจำหน่ายทั้งแบบมาตรฐานหรือรางแบบเจาะรู และมีความยาวให้เลือกหลายขนาด
· ใช้รองยึดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อใช้ในระบบเฉพาะงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
· ขนาดกะทัดรัด และมีฟังก์ชั่นครบถ้วนในตัวเดียว
· รางปีกนก DIN rail เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบง่ายมากและมีมาตรฐานที่กว้างขวาง จึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในการควบคุมภาคอุตสาหกรรม ผู้สร้างระบบ ผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์
· ทุกแง่มุมในระบบอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเทอร์มินอล การปรับสภาพสัญญาณ เซอร์กิตเบรกเกอร์ มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ รีเลย์ หรือแม้แต่โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (PLC) ต่างก็เป็นชิ้นส่วนที่สามารถยึดเข้ากับรางได้อย่างง่ายดายเพื่อใช้งานตามต้องการ
· โครงสร้างเหล็กกล้ารีดเย็น
· เคลือบซิงค์และเคลียร์พาสซิเวชั่น
· ตรงตามมาตรฐาน BS, DIN และ CENELEC ปัจจุบัน
รหัสสินค้า |
---|
467-406 |
467-416 |
742-4129 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | ชนิด รางปีกนก (DIN Rail) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 326.70 ฿ 230.62 | RS PRO TOP HAT DIN RAIL TS 35 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500mm | เจาะรู | |||
฿ 1,758.30 ฿ 1,172.26 | RS PRO TOP HAT DIN RAIL TS 35 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 1m | เจาะรู | ||
฿ 285.55 ฿ 201.57 | RS PRO TOP HAT DIN RAIL TS 35 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500mm | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ความสูง | 7.5mm | ความกว้าง | 35mm |
---|---|---|---|---|---|
ความเข้ากันได้ | หมวกทรงสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง