(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
"ชุดราง DIN TS35 ราง DIN เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อม อุตสาหกรรม ที่ต้องมีการติดตั้งสำหรับ เซอร์กิตเบรกเกอร์ และอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม อุตสาหกรรม ต่างๆทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
EN 50022 และ DIN 46277-3 ราง DIN สมมาตรลึก 7.5 มม. และกว้าง 35 มม.
เหล็กกล้า
มีให้เลือกทั้งแบบเต็มและแบบเจาะรูความยาวต่างๆ"
วัสดุ | เหล็กกล้า | ความยาว | 1m | ความสูง | 7.5mm |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง | 35mm | ความเข้ากันได้ | หมวกทรงสูง | ชนิด รางปีกนก (DIN Rail) | ไม่เจาะรู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 467-399 ในชุด ราง DIN
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง