1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มือจับปรับระยะ ตัวเมีย เหล็กกล้า【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

มือจับปรับระยะ ตัวเมีย เหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 781.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ออกแบบมาสำหรับการยึดหรือหนีบซ้ำ ๆ
เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ขนาดเล็ก
ดำเนินการโดยการยกและ พวงมาลัยมือหมุน รอบไดรฟ์แบบหยักเพื่อให้ได้ ความดัน
อีกวิธีหนึ่งอาจใช้แป้นหกเหลี่ยม - ใช้ 3 มม. สำหรับ 42 มม. 4 มม. สำหรับ 65 มม. และ 78 มม. และ 5 มม. สำหรับขนาด 92 มม.

รหัสสินค้า
478-191SALE
478-494SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด เกลียว ความยาว ความยาวของ เกลียว/ ส่วน เม็ดมีด เม็ดมีด วัสดุ

฿ 781.17

฿ 551.43

ZINC HANDLE STEEL FEMALE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M442mm6 มมสแตนเลส

฿ 2,034.03

฿ 1,356.09

ZINC HANDLE STEEL FEMALE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M865 มม10 มมเหล็กกล้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ ประเภท ก้านโยก ก้านแคลมป์ เกลียว เพศ ตัวเมีย
มือจับ วัสดุ ซิงค์ดายคาส