(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ จำกัด ระบบเครื่องกลไฟฟ้าที่ใช้งานง่ายมีคุณสมบัติพิเศษและอุปกรณ์ตรวจจับที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่มีลักษณะเช่นการมี / ไม่มีการ การวางตำแหน่ง และการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ขีด จำกัด ของวัตถุที่ผ่านและการนับลิมิต สวิตช์ เหล่านี้ทำจาก สังกะสีอัลลอยด์ (zamack) และทั้งหมดมีระดับการป้องกัน IP 66 หรือปลอกพลาสติก IP65
การทำงานที่มองเห็นได้
สวิตช์ - 10 กระแสไฟฟ้า
แยกหน้าสัมผัสด้วยไฟฟ้า
จุดปฏิบัติการที่แม่นยำ - ความสม่ำเสมอ
ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หัวใช้งานหลากหลายลูกสูบธรรมดาลูกสูบลูกกลิ้งก้านลูกกลิ้ง
มิติ มาตรฐานเป็น EN 50047 และ EN50041
ปลอกโลหะถึง IP66
ปลอกพลาสติกถึง แบบมีฉนวน สองชั้น IP65
รหัสสินค้า |
---|
902-6890 |
902-6916 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | ความกว้าง | ความลึก | ทิศทางการติดตั้ง | แรงปฏิบัติการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 621.92 ฿ 439.01 | SWITCHES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 108 มม | 32.5 มม | แนวตั้ง | - | ||
฿ 1,756.25 ฿ 1,170.89 | SWITCHES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +70°C | 232.5 มม | - | - | 0.1 N |
กำลังโหลด …
โครงสร้างในการป้องกัน | IP66 | ความยาว | 30.3 มม | กระแสไฟฟ้า สูงสุด | 10 A |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเสื้อ | สังกะสีอัลลอยด์ | ชนิดมีขั้ว | สกรู | การกำหนดค่า สถานะ ปกติ | NO/NC |
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สายไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง