(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ จำกัด ระบบเครื่องกลไฟฟ้าที่ใช้งานง่ายมีคุณสมบัติพิเศษและอุปกรณ์ตรวจจับที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่มีลักษณะเช่นการมี / ไม่มีการ การวางตำแหน่ง และการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ขีด จำกัด ของวัตถุที่ผ่านและการนับสวิตช์ จำกัด ซีรีส์ EP ทำจาก วัสดุ เทอร์โมพลาสติก และ สวิตช์ จำกัด ซีรีส์ EM ทำจาก สังกะสีอัลลอยด์ ปิดผนึกด้วย อีพ๊อกซี่เรซิ่น ที่ ฐานรอง/แผ่นรอง กล่องและมีระดับการป้องกัน IP 67
การทำงานที่มองเห็นได้
สวิตช์ - 5 กระแสไฟฟ้า
แยกหน้าสัมผัสด้วยไฟฟ้า
จุดปฏิบัติการที่แม่นยำ - ความสม่ำเสมอ
ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หัวใช้งานหลากหลายลูกสูบธรรมดาลูกสูบลูกกลิ้งก้านลูกกลิ้ง
ปลอกโลหะถึง IP67
ทั้งหมดเป็นแบบมีสายล่วงหน้า
ปลอกพลาสติก แบบมีฉนวน สอง ชั้น
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | ความยาว | 31.5 มม | ความกว้าง | 92 มม |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้า สูงสุด | 5 A | วัสดุ ตัวเสื้อ | โลหะผสมสังกะสีหล่อเทอร์โม | ชนิดมีขั้ว | ขดลวด สายนำไฟฟ้า |
การกำหนดค่า สถานะ ปกติ | NO/NC | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สายไฟ | แรงปฏิบัติการ | 0.08 N |
ชีวิตเครื่องกลน้อยที่สุด | การดำเนินงาน 10,000,000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 902-6931 ในชุด สวิตช์ จำกัด IP67 EM / EP ซีรี่ส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง