1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมสแตนเลส, Countersunk แบบเมตริก【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

THREADED GRUBSCREWS

สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมสแตนเลส, Countersunk แบบเมตริก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 913.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรูหัวจมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม RS PRO เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณต้องการตัวยึดเพื่อนั่งล้างหรือใต้พื้นผิววัสดุของคุณ
สกรู การคว้านรูเทเปอร์ เกลียวเมตริก/เกลียวมิล ยอดนิยมเหล่านี้ผลิตจาก สเตนเลส A2 (304) และออกแบบมาสำหรับงานเบาที่มีพื้นที่ จำกัด ตัวยึดเหล่านี้ใช้ในกรณีที่ต้องใช้ข้อต่อที่แข็งแรงและเชื่อถือได้ สกรู เหล่านี้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามมีคุณภาพและ การขัดเงา ทุกที่ที่ใช้และให้ความต้านทานต่อ การกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
ตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สกรู เหล่านี้สามารถขันให้แน่นหรือคลายออกได้โดยใช้ กุญแจ อัลเลนหรือ ประแจหกเหลี่ยม พวกเขาสามารถมี ปลาย หลายประเภทซึ่งรวมถึง:
สกรูตัวหนอนปลายถ้วย – ปลาย เว้า นิยมใช้กันมากที่สุด
Flat point – ใช้สำหรับการรีเซ็ตหรือย้ายตำแหน่งบ่อยครั้ง เรียบง่ายและคุ้มค่า
ปลายกรวย – ปลาย แหลม ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่ถาวรมากขึ้น ความสามารถในการยึดสูงสุดเนื่องจากการ หน้าสัมผัส ที่แม่นยำของ ปลายกรวย
Half ปลายทรงกระบอก - ปลาย เป็นทรงกระบอก
ส สกรูตัวหนอน สเตนเลส ส พร้อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม
เกลียวเมตริก/เกลียวมิล
มี เกลียว ให้เลือกหลายขนาด ได้แก่ M3, M4, M5 และ M6
ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดี
การคว้านรูเทเปอร์ – หัว ไม่ยื่นออกมาเพื่อให้ไม่มีอะไรสามารถชนได้และรบกวนการทำงานของ การใช้งาน
นอกจากนี้ยังใช้ในแอปพลิเคชันเครื่องเชื่อมภายในจำนวนมาก
ต้องใช้ ประแจหกเหลี่ยม / กุญแจ อัลเลน

รหัสสินค้า
137-714 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 913.13

฿ 644.58

THREADED GRUBSCREWS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 3mm วัสดุ สแตนเลส ขนาด เกลียว M3
รูปทรง หัว ตัวหนอนซ็อกเกตหกเหลี่ยม ประเภท เกลียว เมตริก พิทช์ เกลียว 0.5mm
ประเภท สเตนเลส A2 304

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 137-714 ในชุด สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมสแตนเลส, Countersunk แบบเมตริก