1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สกรูตัวหนอนซ็อกเกตหกเหลี่ยม เกลียวหนอนสแตนเลส【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

GRUB SCREWS

สกรูตัวหนอนซ็อกเกตหกเหลี่ยม เกลียวหนอนสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ส สกรูตัวหนอน หกเหลี่ยม RS PRO มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมในการซ่อมแซม เครื่องจักร และการใช้งานแก้ไข สกรูตัวหนอน ไม่มี หัว (หรือที่เรียกว่า headless หรือ blind) และเป็นเพียงตัว ยึด เกลียว เพื่อ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต วัตถุภายในอีกชิ้นหนึ่ง โดยทั่วไปจะใช้ในบริเวณที่แคบซึ่งคุณไม่ต้องการให้ส่วนหัวยื่นออกมาหรือมีเศษวัสดุเล็กน้อยจากด้านบนของวัสดุเพื่อให้ไม่มีสิ่งใดมากระทบและรบกวนการทำงานของแอปพลิเคชัน คุณขันให้แน่นหรือเลิกทำโดยใช้ กุญแจ อัลเลนหรือ ประแจหกเหลี่ยม พวกเขาสามารถมี ปลาย หลายประเภทซึ่งรวมถึง:
สกรูตัวหนอนปลายถ้วย – ปลาย เว้า นิยมใช้กันมากที่สุด
Flat point – ใช้สำหรับการรีเซ็ตหรือย้ายตำแหน่งบ่อยครั้ง เรียบง่ายและคุ้มค่า
ปลายกรวย – ปลาย แหลม ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่ถาวรมากขึ้น ความสามารถในการยึดสูงสุดเนื่องจากการ หน้าสัมผัส ที่แม่นยำของ ปลายกรวย
แบบ Half Dog point – ปลายทรงกระบอก
รายการสินค้าประกอบด้วย:
· 187-0670 M3 x 3 mm
· 187-0686 M3 x 6 mm
· 187-0692 M3 x 10 mm
· 187-0709 M4 x 4 mm
· 187-0715 M4 x 6 mm
· 187-0721 M4 x 12 mm
· 187-0737 M5 x 5 mm
· 187-0743 M5 x 8 mm
· 187-0759 M5 x 10 mm
· 187-0765 M5 x 12 mm
· 187-0771 M6 x 6 mm
· 187-0793 M6 x 8 mm
· 187-0800 M6 x 12 mm
· 187-0816 M6 x 16 mm
· 187-0822 M8 x 8 mm
· 187-0838 M8 x 12 mm
· 187-0850 M8 x 16 mm
· เกลียวขนาดต่างๆ เช่น M3, M4, M5, M6 และ M8
· ผลิตจากสแตนเลส
· ราคาประหยัด

รหัสสินค้า
187-0771 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 48.00

฿ 33.88

GRUB SCREWS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 6mm วัสดุ สแตนเลส ขนาด เกลียว M6
การขัดเงา สีดำ, ผิวธรรมชาติ รูปทรง หัว ตัวหนอนซ็อกเกตหกเหลี่ยม ประเภท เกลียว เมตริก
พิทช์ เกลียว 1mm ประเภท สเตนเลส A4 316

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 187-0771 ในชุด สกรูตัวหนอนซ็อกเกตหกเหลี่ยม เกลียวหนอนสแตนเลส