1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กลอนล็อค ดึง สเตนเลส แบบปรับได้【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ADJUSTABLE PULL LATCH

กลอนล็อค ดึง สเตนเลส แบบปรับได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 697.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งจำเป็นต้องมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน เช่น ภาชนะใส่อาหาร และอุปกรณ์ทางทะเล
มีให้เลือกสามขนาด

รหัสสินค้า
339-9218 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 697.07

฿ 492.06

ADJUSTABLE PULL LATCH 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 75 มม วัสดุ สเตนเลส ความกว้าง 26.5 มม
ความลึก 16.5 มม ขนาด 75 × 26.5 × 16.5 มม แบบปรับได้ ใช่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 339-9218 ในชุด กลอนล็อค ดึง สเตนเลส แบบปรับได้