1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กลอนล็อค Flipper พลาสติกทั้งหมด【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ALL PLASTIC FLIPPER LATCH

กลอนล็อค Flipper พลาสติกทั้งหมด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 640.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

พลาสติกทั้งหมด (ไนล่อน 66)
ทนฝนและแดด
ขนาด
ช่วงอุณหภูมิ - 65 ถึง + 95 ° C พร้อม ความแข็ง พื้นผิว ดีเยี่ยม
ใช้ สกรู M3 เพื่อยึด (ไม่ได้ให้มา)
คงที่เมื่อเปิด

รหัสสินค้า
445-4287 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 640.62

฿ 452.21

ALL PLASTIC FLIPPER LATCH 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 46.5 มม วัสดุ ไนล่อน ความกว้าง 19 มม
ความลึก 9.8 มม ขนาด 46.5 × 19 × 9.8 มม ความตึง จากการใช้งาน 20 kgf

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 445-4287 ในชุด กลอนล็อค Flipper พลาสติกทั้งหมด