(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น็อต ล็อคตัวเองพร้อมแทรกไนล่อน เติมด้วยแก้ว สิ่งเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยแม้จะมีเงื่อนไขของการสั่นสะเทือนรุนแรง
ถึง DIN985
A2 เกรด 18 / 8 สเตนเลส (รุ่น 304 S15)
รหัสสินค้า |
---|
521-917 |
521-923 |
521-939 |
521-945 |
521-951 |
521-967 |
521-973 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 685.70 ฿ 484.04 | A2 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | ||
฿ 719.02 ฿ 507.56 | A2 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | ||
฿ 604.70 ฿ 426.86 | A2 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | ||
฿ 1,337.00 ฿ 944.06 | A2 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | ||
฿ 2,023.17 ฿ 1,348.85 | A2 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | ||
฿ 2,231.72 ฿ 1,575.37 | A2 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | ||
฿ 818.67 ฿ 577.90 | A2 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M12 |
กำลังโหลด …
การขัดเงา | ผิวเรียบ | ชนิด | เสริมไนล่อน | ประเภท สเตนเลส | A2 304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง