(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรองสปริง - ขดเดียว
รหัสสินค้า |
---|
189-686 |
189-692 |
189-709 |
189-715 |
248-4450 |
248-4494 |
248-4501 |
665-7302 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สำหรับขนาด สกรู/ สลักเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความหนา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ประเภท แหวนรอง | ขนาด เกลียว | ความกว้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 331.00 ฿ 233.65 | A4 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M3 | 3mm | 1mm | 5.6mm | - | - | - | ||
฿ 141.43 ฿ 99.84 | A4 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M4 | 4mm | 1.2mm | 7mm | - | - | - | ||
฿ 411.72 ฿ 290.63 | A4 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M5 | 5.1mm | 1.6mm | 8.8mm | - | - | - | ||
฿ 523.25 ฿ 369.36 | A4 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M6 | 6mm | 1.6mm | 9.9mm | - | - | - | ||
฿ 1,313.73 ฿ 927.36 | A4 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | - | - | - | 7mm | - | M3 | 6.01mm | ||
฿ 809.97 ฿ 571.76 | A4 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | - | - | - | 12mm | - | M6 | 11.05mm | ||
฿ 797.92 ฿ 563.25 | A4 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | - | - | - | 15mm | - | M8 | 14.38mm | ||
฿ 219.72 ฿ 155.10 | A4 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M5 | 5.3mm | 0.6mm | 10mm | ฟันใน | - | - |
กำลังโหลด …
การขัดเงา | ผิวเรียบ | วัสดุ | สแตนเลส | ประเภท สเตนเลส | A4 316 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง