(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนอีแปะสแตนเลส, เมตริก
BS4320
รหัสสินค้า |
---|
275-715 |
527-347 |
527-369 |
527-381 |
527-397 |
527-404 |
530-797 |
530-804 |
530-810 |
797-6086 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สำหรับขนาด สกรู/ สลักเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความหนา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.33 ฿ 150.59 | STAINLESS STEEL PLAIN WASHER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M16 (Form B) | 17mm | 2mm | 30mm | ||
฿ 46.67 ฿ 32.94 | STAINLESS STEEL PLAIN WASHER | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M2 (Form A) | 2.2mm | 0.3mm | 5mm | ||
฿ 53.33 ฿ 37.65 | STAINLESS STEEL PLAIN WASHER | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M3 (Form A) | 3.2mm | 0.5mm | 7mm | ||
฿ 66.67 ฿ 47.06 | STAINLESS STEEL PLAIN WASHER | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M4 (Form A) | 4.3mm | 0.8mm | 9mm | ||
฿ 86.67 ฿ 61.18 | STAINLESS STEEL PLAIN WASHER | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M5 (Form A) | 5.3mm | 1mm | 10mm | ||
฿ 166.67 ฿ 117.65 | STAINLESS STEEL PLAIN WASHER | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M6 (Form A) | 6.4mm | 1.60mm | 12.00mm | ||
฿ 532.72 ฿ 376.05 | STAINLESS STEEL PLAIN WASHER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M8 (Form B) | 8.4mm | 1mm | 17mm | ||
฿ 141.33 ฿ 99.76 | STAINLESS STEEL PLAIN WASHER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M10 (Form B) | 10.5mm | 1.25mm | 21mm | ||
฿ 1,043.50 ฿ 736.61 | STAINLESS STEEL PLAIN WASHER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M12 (Form B) | 13mm | 1.6mm | 24mm | ||
฿ 48.00 ฿ 33.88 | STAINLESS STEEL PLAIN WASHER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M6 (Form B) | 6.4mm | 0.8mm | 12.5mm |
กำลังโหลด …
การขัดเงา | ผิวเรียบ | วัสดุ | สแตนเลส | ประเภท สเตนเลส | A2 304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง