(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรองสปริง - ขดลวด เดี่ยว
รุ่น แบบเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
530-826 |
530-832 |
530-848 |
530-854 |
530-860 |
825-219 |
825-231 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สำหรับขนาด สกรู/ สลักเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความหนา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 259.17 ฿ 182.95 | A2 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M4 | 4mm | 1.2mm | 7mm | ||
฿ 249.35 ฿ 176.02 | A2 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M5 | 5 มม | 1.6mm | 8.8mm | ||
฿ 340.83 ฿ 240.59 | A2 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M6 | 6mm | 1.6mm | 9.9mm | ||
฿ 66.67 ฿ 47.06 | A2 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M8 | 8 มม | 2mm | 12.7 มม | ||
฿ 665.17 ฿ 469.54 | A2 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M10 | 10 มม | 2.5 มม | 16mm | ||
฿ 192.72 ฿ 136.04 | A2 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M2 | 2.1 มม | 0.5mm | 4.4 มม | ||
฿ 191.97 ฿ 135.51 | A2 STAINLESS STEEL METRIC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M3 | 3mm | 1mm | 5.6mm |
กำลังโหลด …
การขัดเงา | ผิวเรียบ | วัสดุ | สแตนเลส | ประเภท สเตนเลส | A2 304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง