1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แหวนรอง ไฟเบอร์แบบเมตริกและ BA ของจักรพรรดิ【100-250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรอง ไฟเบอร์แบบเมตริกและ BA ของจักรพรรดิ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 356.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แหวนรอง ใยฉนวนสีแดงวัลคาไนซ์แข็ง
สำหรับตัวชี้วัด ISO และ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต BA ของจักรวรรดิ
มีความต้านทานต่อการ การกัดกร่อน น้ำทะเลอนุพันธ์ของปิโตรเลียมน้ำมันตัวทำละลายอินทรีย์แสงแดดและการขัดถู
แหวนรอง ไฟเบอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า การใช้งานยานยนต์กระจก ระบบไฟส่องสว่าง การใช้งานทางทะเลและระบบประปา

รหัสสินค้า
526-350SALE
526-366SALE
526-372SALE
530-258SALE
530-270SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสำหรับขนาด สกรู/ สลักเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความหนา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

฿ 381.32

฿ 269.17

FIBRE WASHERS 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M33.2mm0.5mm7mm

฿ 356.43

฿ 251.60

FIBRE WASHERS 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M44.3mm0.8mm9mm

฿ 718.27

฿ 507.03

FIBRE WASHERS 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -M55.3mm0.8mm10mm

฿ 473.50

฿ 334.24

FIBRE WASHERS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M88.4mm1.5 มม17mm

฿ 660.95

฿ 466.56

FIBRE WASHERS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M1213mm1.5 มม24mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา ผิวเรียบ วัสดุ ไฟเบอร์วัลคาไนซ์