(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหัวเตเปอร์ซ็อกเกตหกเหลี่ยมของที่ได้รับความนิยมของเรานี้เหมาะสำหรับกรณีที่คุณต้องการตัวยึดที่ขันไปจนสุดแล้วจะเรียบเนียนไปกับพื้นผิวชิ้นงานของคุณ สกรูหัวเตเปอร์ เกลียวเมตริกจาก RS Pro นี้ผลิตจากสแตนเลส A4 (316) เหมาะสำหรับงานเบาที่มีพื้นที่จำกัด เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการจับยึดชิ้นส่วนให้แน่นหนา และมั่นคง ให้ชิ้นงานและรูปลักษณ์ดูสวยงามมีคุณภาพทุกการใช้งาน และมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม ทุกรุ่นเชื่อถือได้สูงและมีคุณภาพยอดเยี่ยม
· มีขนาดเกลียวให้เลือกหลากหลายขนาด เช่น M3 และ M4
· ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
· สเตนเลส
· ความสูงหัวเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของแกน
· ราคาประหยัดกว่าไททาเนียม
รหัสสินค้า |
---|
304-4788 |
304-4895 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว | พิทช์ เกลียว | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,229.52 ฿ 867.92 | A4 SOCKET HEXAGON HEAD SCREWS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M3 | 0.5mm | 6mm | ||
฿ 952.00 ฿ 671.64 | A4 SOCKET HEXAGON HEAD SCREWS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 0.7mm | 20mm |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สแตนเลส | รูปทรง หัว | หัวเตเปอร์ซ็อกเกตหกเหลี่ยม | ประเภท เกลียว | เมตริก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สเตนเลส | A4 316 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง