(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหัวจมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม RS PRO เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณต้องการตัวยึดเพื่อนั่งล้างหรือใต้พื้นผิววัสดุของคุณ
สกรู การคว้านรูเทเปอร์ เกลียวเมตริก/เกลียวมิล ยอดนิยมเหล่านี้ผลิตจาก สเตนเลส A2 (304) และออกแบบมาสำหรับงานเบาที่มีพื้นที่ จำกัด ตัวยึดเหล่านี้ใช้ในกรณีที่ต้องใช้ข้อต่อที่แข็งแรงและเชื่อถือได้ สกรู เหล่านี้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามมีคุณภาพและ การขัดเงา ทุกที่ที่ใช้และให้ความต้านทานต่อ การกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
ตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สกรู เหล่านี้สามารถขันให้แน่นหรือคลายออกได้โดยใช้ กุญแจ อัลเลนหรือ ประแจหกเหลี่ยม พวกเขาสามารถมี ปลาย หลายประเภทซึ่งรวมถึง:
สกรูตัวหนอนปลายถ้วย – ปลาย เว้า นิยมใช้กันมากที่สุด
Flat point – ใช้สำหรับการรีเซ็ตหรือย้ายตำแหน่งบ่อยครั้ง เรียบง่ายและคุ้มค่า
ปลายกรวย – ปลาย แหลม ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่ถาวรมากขึ้น ความสามารถในการยึดสูงสุดเนื่องจากการ หน้าสัมผัส ที่แม่นยำของ ปลายกรวย
Half ปลายทรงกระบอก - ปลาย เป็นทรงกระบอก
มี เกลียว ให้เลือกหลายขนาด ได้แก่ M3, M4, M5 และ M6
ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดี
การคว้านรูเทเปอร์ – หัว ไม่ยื่นออกมาเพื่อให้ไม่มีอะไรสามารถชนได้และรบกวนการทำงานของ การใช้งาน
นอกจากนี้ยังใช้ในแอปพลิเคชันเครื่องเชื่อมภายในจำนวนมาก
ต้องใช้ ประแจหกเหลี่ยม / กุญแจ อัลเลน
รหัสสินค้า |
---|
171-859 |
171-916 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว | พิทช์ เกลียว | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,042.62 ฿ 735.99 | A2 SOCKET HEXAGON SCREWS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M5 | 0.8mm | 16mm | ||
฿ 958.30 ฿ 676.46 | A2 SOCKET HEXAGON SCREWS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M6 | 1mm | 25mm |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สแตนเลส | รูปทรง หัว | หัวเตเปอร์ซ็อกเกตหกเหลี่ยม | ประเภท เกลียว | เมตริก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สเตนเลส | A2 304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง