1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู ก้น รูหกเหลี่ยม【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SOCKET BUTTON SCREWS

สกรู ก้น รูหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 631.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรูหัวปุ่มหกเหลี่ยมเหล่านี้มีส่วนหัวรูปโดมแบบโค้งมนแบบเตี้ยพร้อมไดรฟ์หกเหลี่ยม
สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการ พื้นผิว ตลับลูกปืน/รองลื่น กว้างขึ้นการเคลือบสีดำด้วยตัวเองทำให้มั่นใจได้ถึงรูปลักษณ์ที่มีคุณภาพและสวยงามไม่ว่าจะใช้ที่ไหนก็ตาม
สกรู หัว ปุ่ม ด้าย RS pro เกลียวเมตริก/เกลียวมิล ของเราผลิตด้วย เหล็กกล้า สีดำ เกรด 12.9
เครื่องจักรกล
ระบบรักษาความปลอดภัย
วิศวกรรม
การใช้งานอิเล็กทรอนิกส์
การใช้งานในประเทศ

รหัสสินค้า
822-9101 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 631.25

฿ 445.60

SOCKET BUTTON SCREWS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 822-9101 ในชุด สกรู ก้น รูหกเหลี่ยม