(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์หัวหกเหลี่ยมและสกรูหัวสแตนเลส - หัวเมตริก
รหัสสินค้า |
---|
183-9146 |
508-1026 |
508-1256 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว | พิทช์ เกลียว | ความยาว | ประเภท สเตนเลส | เกรด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 362.40 ฿ 255.82 | THREAD A4 HEXAGON HEAD SCREWS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M12 | - | 50mm | A4 316 | - | ||
฿ 2,216.97 ฿ 1,478.05 | HEXAGON HEAD BOLTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M10 | 1.5 | 60mm | A2 304 | 304 | ||
฿ 958.13 ฿ 676.34 | HEXAGON HEAD BOLTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M16 | 2 | 100mm | A2 304 | 304 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | การขัดเงา | ผิวเรียบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง