1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โบลท์หัวหกเหลี่ยม เหล็กกล้าชุบไบรท์ซิงค์, M8x30 มม.【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โบลท์หัวหกเหลี่ยม เหล็กกล้าชุบไบรท์ซิงค์, M8x30 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 299.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โบลท์หัวหกเหลี่ยมเกลียวครึ่ง ใช้ได้กับนัทหรือรูที่ต๊าปเกลียว ขันโบลท์ให้แน่นด้วยประแจ
โบลท์หัวหกเหลี่ยมแรงดึงสูงจาก RS Pro ของเราได้รับการออกแบบมาให้ผู้ใช้งานประกอบชิ้นส่วนได้อย่างง่ายดาย
ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดี
รีไซเคิลได้
ไม่เป็นแม่เหล็ก

รหัสสินค้า
917-3107SALE
917-3138SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด เกลียว พิทช์ เกลียว ความยาว

฿ 299.50

฿ 211.42

HIGH TENSILE BOLTS BZP STEEL 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M6125mm

฿ 491.42

฿ 346.89

HIGH TENSILE BOLTS BZP STEEL 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10M81.2530mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า การขัดเงา ชุบไบรท์ซิงค์ เกรด 8.8
ประเภท เหล็กกล้า เหล็กกล้าแรงดึงสูง