(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูเครื่องจักรเป็นสกรูแบบเกลียวเต็มสำหรับใช้กับรูที่ต๊าปเกลียวที่เจาะรูไว้ล่วงหน้า หรือใช้กับนัทและแหวนรองบริเวณรูทะลุ สกรูเครื่องจักรมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ วัสดุ ชนิดหัว รอยบาก และขนาด สกรูเครื่องจักรใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งในเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และระบบงานอุตสาหกรรมอีกหลากหลายประเภท สกรูเครื่องจักรมีลักษณะคล้ายกับโบลท์ แต่สกรูเครื่องจักรจะมีรูซ็อกเก็ตที่หัวเพื่อให้ใช้ไขควงขันได้
· ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี · รีไซเคิลได้
· ไม่เป็นแม่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
190-428 |
190-434 |
190-478 |
190-490 |
190-591 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว | ขนาด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 98.67 ฿ 69.65 | METRIC THREAD | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 6mm | 0.5 | M3 | ||
฿ 117.33 ฿ 82.82 | METRIC THREAD | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 8mm | 0.5 | M3 | ||
฿ 160.00 ฿ 112.94 | METRIC THREAD | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 20mm | 0.5 | M3 | ||
฿ 743.00 ฿ 524.48 | METRIC THREAD | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 10mm | 0.7 | M4 | ||
฿ 1,089.28 ฿ 768.92 | METRIC THREAD | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 12mm | 1 | M6 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สแตนเลส | รูปทรง หัว | หัวกระทะ | ประเภท สเตนเลส | A4 316 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไดรฟ์ | แฉก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง