(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูเครื่องจักรเป็นสกรูแบบเกลียวเต็มสำหรับใช้กับรูที่ต๊าปเกลียวที่เจาะรูไว้ล่วงหน้าแล้วโดยเฉพาะ หรือใช้กับนัทและแหวนรองบริเวณรูทะลุ
สกรูเครื่องจักรหัวกระทะจมผ่า BZP คุณภาพจาก RS Pro ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานประกอบชิ้นส่วนได้อย่างง่ายดาย
· ผ่านการชุบซิงค์เพื่อป้องกันผลกระทบจากการสึกหรอ และยังช่วยป้องกันการสึกกร่อนการเสียดสี · กระบวนการชุบผิวทุกขั้นตอนไม่มีการใช้สารที่เป็นพิษใดๆ
· มีราคาประหยัดกว่าการชุบซิงค์นิกเกิล
· ช่วยยืดอายุการใช้งานสินค้าที่เป็นเหล็กกล้าได้นานยิ่งขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
908-7646 |
908-7649 |
908-7661 |
908-7687 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว | ขนาด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 178.60 ฿ 126.07 | HEAD MACHINE SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 10mm | 0.4 | M2 | ||
฿ 211.53 ฿ 149.32 | HEAD MACHINE SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 5mm | 0.45 | M2.5 | ||
฿ 220.60 ฿ 155.72 | HEAD MACHINE SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 8mm | 0.5 | M3 | ||
฿ 144.53 ฿ 102.02 | HEAD MACHINE SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 8mm | 0.7 | M4 |
กำลังโหลด …
การขัดเงา | ชุบไบรท์ซิงค์ | วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรง หัว | หัวกระทะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไดรฟ์ | Pozidriv |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง